Einspeisung links Anschluss

Einspeisung links Anschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RA68128AB
3RA68128AC
3RA68138AC
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einstellbereich (Strom) Tiefe
(mm)
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Anschluss

262.35 €

1 9 Arbeitstage 63 A (max)144197180Schrauben

262.35 €

1 9 Arbeitstage 63 A (max)144208180Federzuganschluss

315.92 €

1 9 Arbeitstage 100 A (max)155208205Federzuganschluss

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Temperatur(°C) +60 Min. Temperatur(°C) -20 Schaltspannung (max.)(V AC) 690
Schutzart IP20 Polzahl 3 Befestigungsart Schraubbefestigung, Schnappbefestigung

Technischer Support