Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
3RA68901AA |
3RA68901AB |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | 55 | 40 | |||
40.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 33 | 42 | 23 |
Loading...
Einstellbereich (Strom) | 63 A (max) | Max. Temperatur(°C) | +60 | Min. Temperatur(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe(mm)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften