Teilenummer
|
---|
6GK19011BB206AA0 |
6GK19011BB216AA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|
51.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Kunststoff | ||
67.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Metall |
Loading...
Höhe(mm) | 29 | Breite(mm) | 22 | Tiefe(mm) | 73 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -40 | Max. Temperatur(°C) | +70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Optionale Eigenschaften