Industrial Ethernet Fast Connect RJ45 Steckverbinder

Industrial Ethernet Fast Connect RJ45 Steckverbinder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6GK19011BB102AB0
6GK19011BB202AA0
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

24.64 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 16 Breite(mm) 13.7 Tiefe(mm) 42
Min. Temperatur(°C) -40 Max. Temperatur(°C) +85 Material Metall

Technischer Support