Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz

Sondertyp Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RV20214AA200BA0
3RV20214BA100BA0
3RV20214CA100BA0
3RV20214DA100BA0
3RV20214DA200BA0
3RV20214EA100BA0
3RV20214EA150BA0
3RV20214FA100BA0
3RV20214NA200BA0
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Einstellbereich (Strom) Anschluss Max. Umgebungstemperatur
(°C)

136.17 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 11910 - 16 AFederzuganschluss+60

119.83 €

1 11 Arbeitstage 9713 - 20 ASchraubanschluss+60

141.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 9716 - 22 ASchraubanschluss+60

153.03 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 9718 - 25 ASchraubanschluss+60

158.49 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 11918 - 25 AFederzuganschluss+60
-

191.29 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 9727 - 32 ASchraubanschluss+60

185.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9727 - 32 ASchraubanschluss+60

235.01 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 9734 - 40 ASchraubanschluss+40
-

191.29 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 11923 - 28 AFederzuganschluss+60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 3 Breite(mm) 45 Tiefe(mm) 97
Schaltspannung (max.)(V AC) 690 V AC Baugröße S0 Schutzart IP20
Montageart Schnappbefestigung, Schraubbefestigung Produkt-Art Leistungsschalter Min. Umgebungstemperatur(°C) -50

Technischer Support