Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Einstellbereich (Strom) | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 114.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 97 | 0.9 - 1.25 A | Schraubanschluss | |
- | 108.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 97 | 1.1 - 1.6 A | Schraubanschluss | |
100.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 106 | 1.1 - 1.6 A | Federzuganschluss | |||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 97 | 1.4 - 2 A | Schraubanschluss | ||
106.75 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 97 | 1.8 - 2.5 A | Schraubanschluss | ||
- | 136.17 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 97 | 1.8 - 2.5 A | Schraubanschluss | |
106.75 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 97 | 2.8 - 4 A | Schraubanschluss | ||
- | 136.17 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 97 | 2.8 - 4 A | Schraubanschluss | |
106.75 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 97 | 3.5 - 5 A | Schraubanschluss | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 97 | 3.5 - 5 A | Schraubanschluss | ||
106.75 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 97 | 4.5 - 6.3 A | Schraubanschluss | ||
- | 123.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 97 | 4.5 - 6.3 A | Schraubanschluss | ||
106.75 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 97 | 5.5 - 8 A | Schraubanschluss | ||
123.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 97 | 5.5 - 8 A | Schraubanschluss | |||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 97 | 7 - 10 A | Schraubanschluss | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 97 | 9 - 12.5 A | Schraubanschluss | ||
128.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 97 | 9 - 12.5 A | Schraubanschluss | |||
134.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 97 | 10 - 16 A | Schraubanschluss | |||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 106 | 10 - 16 A | Federzuganschluss |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Breite(mm) | 45 | Tiefe(mm) | 97 |
---|---|---|---|---|---|
Schaltspannung (max.)(V AC) | 690 V AC | Baugröße | S00 | Schutzart | IP20 |
Montageart | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | Produkt-Art | Leistungsschalter | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -50 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Einstellbereich (Strom)
Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften