Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
3RT10541XB460LA2 |
3RT10541XF460LA2 |
3RT10542XB460LA2 |
3RT10542XF460LA2 |
3RT10542XJ460LA2 |
3RT10543XF460LA2 |
3RT10543XJ460LA2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
1,033.01 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | ||
1,033.01 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | ||
1,022.08 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | ||
1,011.16 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | ||
1,022.08 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | ||
1,033.01 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | ||
1,033.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 172 | Breite(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Nennspannung(V AC) | 1000 V AC | Baugröße | S6 |
Kontaktart | 3 Schließer | Hilfskontaktart | 2 Schließer, 2 Öffner | Anschluss | Schraubanschluss |
Montageart | Schraubbefestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften