Bahnschütz, AC-3 500 A

Bahnschütz, AC-3 500 A

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RT10762XB460LA2
3RT10762XF460LA2
3RT10762XJ460LA2
3RT10766XB460LA2
3RT10766XF460LA2
3RT10766XJ460LA2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke
(mm)

4,765.00 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage -

4,765.00 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -

4,765.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 225

4,765.00 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -

4,765.00 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -

4,765.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 3 Abmessung Länge(mm) 214 Breite(mm) 160
Mechanische Lebensdauer 10000000 Nennspannung(V AC) 1000 V AC Baugröße S12
Kontaktart 3 Schließer Hilfskontaktart 2 Schließer, 2 Öffner Anschluss Schraubanschluss
Montageart Schraubbefestigung

Technischer Support