Vakuumschütz, AC-3 265 A

Vakuumschütz, AC-3 265 A

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RT12656AD36
3RT12656AF36
3RT12656AM36
3RT12656AP36
3RT12656AR36
3RT12656AS36
3RT12656AT36
3RT12656AU36
3RT12656AV36
3RT12656LA06
3RT12656NB36
3RT12656NF36
3RT12656NP36
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,910.36 €

1 17 Arbeitstage

1,910.36 €

1 17 Arbeitstage

1,910.36 €

1 98 Arbeitstage

1,910.36 €

1 11 Arbeitstage

1,910.36 €

1 17 Arbeitstage

1,910.36 €

1 98 Arbeitstage

1,910.36 €

1 4 Arbeitstage

1,910.36 €

1 4 Arbeitstage

1,910.36 €

1 98 Arbeitstage

1,719.89 €

1 98 Arbeitstage

2,038.09 €

1 17 Arbeitstage

2,038.09 €

1 98 Arbeitstage

2,038.09 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abmessung Länge(mm) 210 Breite(mm) 145 Dicke(mm) 206
Mechanische Lebensdauer 10000000 Nennspannung(V AC) 1000 V AC Baugröße S10
Schutzart IP00 Kontaktart 3 Schließer Anschluss Schienenanschluss
Montageart Schraubbefestigung Min. Umgebungstemperatur(°C) -25 Max. Umgebungstemperatur(°C) +60

Technischer Support