Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
3RT12666AB36 |
3RT12666AD36 |
3RT12666AF36 |
3RT12666AM36 |
3RT12666AP36 |
3RT12666AR36 |
3RT12666AS36 |
3RT12666AT36 |
3RT12666AU36 |
3RT12666AV36 |
3RT12666LA06 |
3RT12666NB36 |
3RT12666NP36 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steuerspannungs-Bereich | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,825.77 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 23 - 26 | ||
2,803.91 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 42 - 48 | ||
2,803.91 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 110 - 127 | ||
2,786.43 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 200 - 220 | ||
2,797.35 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 220 - 240 | ||
2,803.91 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 440 - 480 | ||
2,808.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 500 - 550 | ||
2,792.97 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 575 - 600 | ||
2,808.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 240 - 277 | ||
2,760.17 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 380 - 420 | ||
2,611.52 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | ohne Spule | ||
2,895.73 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 21 - 27.3 | ||
2,972.24 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 200 - 277 |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 210 | Breite(mm) | 145 |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(mm) | 206 | Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Nennspannung(V AC) | 1000 V AC |
Baugröße | S10 | Schutzart | IP00 | Kontaktart | 3 Schließer |
Anschluss | Schraubanschluss | Montageart | Schraubbefestigung | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steuerspannungs-Bereich
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften