Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3RT12766AB36 |
3RT12766AD36 |
3RT12766AF36 |
3RT12766AM36 |
3RT12766AP36 |
3RT12766AS36 |
3RT12766AT36 |
3RT12766AU36 |
3RT12766AV36 |
3RT12766LA06 |
3RT12766NF36 |
3RT12766NP36 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
3,797.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | |||
3,797.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | |||
3,792.72 € | 1 | 17 Arbeitstage | |||
3,797.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | |||
3,792.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | |||
3,792.72 € | 1 | 98 Arbeitstage | |||
3,792.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | |||
3,792.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | |||
3,797.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | |||
3,517.09 € | 1 | 98 Arbeitstage | |||
4,061.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | |||
4,066.11 € | 1 | 17 Arbeitstage |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 210 | Breite(mm) | 145 |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(mm) | 206 | Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Nennspannung(V AC) | 1000 V AC |
Baugröße | S12 | Schutzart | IP00 | Kontaktart | 3 Schließer |
Anschluss | Schienenanschluss | Montageart | Schraubbefestigung | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften