Steckverbinder 7 / 8" für 24 V

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3RK19023BA00

Teilenummer
3RK19023BA00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkt-Art Steckverbinder Min. Umgebungstemperatur(°C) -25 Max. Umgebungstemperatur(°C) +80
Tiefe(mm) 20 Höhe(mm) 54 Breite(mm) 43
Nennspannung(V) 250 Typ 7/8 Gewinde

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder 7 / 8" für 24 V, die Teilenummer ist 3RK19023BA00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RK19023BA00.

Technischer Support