Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Anschluss | Max. Umgebungstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 676.65 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | - | +60 | |
709.44 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 120 | Schienenanschluss | +60 | ||
737.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | Schienenanschluss | +60 | ||
705.08 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 120 | Schienenanschluss | +60 | ||
698.52 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 120 | Schienenanschluss | +60 | ||
694.15 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 120 | Schienenanschluss | +60 | ||
726.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | Schienenanschluss | +60 | ||
- | 720.39 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | Schienenanschluss | +60 | |
687.59 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 120 | Schienenanschluss | +60 | ||
705.08 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 120 | Schienenanschluss | +60 | ||
698.52 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 120 | Schienenanschluss | +60 | ||
705.08 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 120 | Schienenanschluss | +60 | ||
698.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | Schienenanschluss | +60 | ||
584.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | Schienenanschluss | +60 | ||
807.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | Schienenanschluss | +55 | ||
807.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | Schienenanschluss | +55 | ||
1,059.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | Schienenanschluss | +60 | ||
1,054.88 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 140 | Schienenanschluss | +60 | ||
862.49 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | Schienenanschluss | +60 | ||
912.77 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | Schienenanschluss | +60 | ||
869.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | Schienenanschluss | +60 | ||
895.28 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | Schienenanschluss | +60 |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 172 | Dicke(mm) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Baugröße | S6 | Schutzart | IP00 |
Kontaktart | 3 Schließer | Hilfskontaktart | 2 Schließer, 2 Öffner | Montageart | Schraubbefestigung |
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Anschluss
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften