Leistungsschütz, AC-1 690 A

Leistungsschütz, AC-1 690 A

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RT14762AP36
3RT14766AB36
3RT14766AD36
3RT14766AF36
3RT14766AM36
3RT14766AP36
3RT14766AP360AE0
3RT14766AR36
3RT14766AS36
3RT14766AT36
3RT14766AU36
3RT14766AV36
3RT14766LA06
3RT14766NB36
3RT14766NF36
3RT14766NP36
3RT14766PF35
3RT14766PP35
3RT14766SF36
3RT14766SF363PA0
3RT14766SP36
3RT14766SP363PA0
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Steuerspannungs-Bereich Anschluss
-

2,410.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 160--

2,421.31 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 160-Schienenanschluss

2,421.31 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 160-Schienenanschluss

2,421.31 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 160-Schienenanschluss

2,421.31 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 160--

2,421.31 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 160-Schienenanschluss

2,486.89 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 160--

2,421.31 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 160--

2,421.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 160--

2,421.31 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 160--

2,421.31 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 160-Schienenanschluss

2,421.31 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 160-Schienenanschluss

2,316.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 160--

2,760.17 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 160-Schienenanschluss

2,760.17 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 160--

2,760.17 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 160--

2,989.73 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 180-Schienenanschluss

3,011.61 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 180200 V AC (max)Schienenanschluss

2,825.77 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 160-Schienenanschluss

2,858.56 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 160--

2,825.77 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 160--

2,858.56 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 160-Schienenanschluss

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 3 Abmessung Länge(mm) 214 Dicke(mm) 225
Mechanische Lebensdauer 10000000 Baugröße S12 Schutzart IP00
Kontaktart 3 Schließer Hilfskontaktart 2 Schließer, 2 Öffner Montageart Schraubbefestigung
Min. Umgebungstemperatur(°C) -25 Max. Umgebungstemperatur(°C) +60

Technischer Support