Teilenummer
|
---|
3RT20471AB00 |
3RT20471AB04 |
3RT20471AP00 |
3RT20471AP04 |
3RT20471AP60 |
3RT20473AB00 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dicke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
530.17 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 152 | ||
556.40 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 195 | ||
545.48 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 152 | ||
573.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 195 | ||
530.17 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 152 | ||
530.17 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 152 |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 140 | Breite(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Nennspannung(V AC) | 1000 V AC | Baugröße | S3 |
Schutzart | IP20 | Kontaktart | 3 Schließer | Anschluss | Schraubanschluss |
Montageart | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dicke(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften