Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Baugröße | Schutzart | Hilfskontaktart | Anschluss | Montageart | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622.00 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
611.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
650.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
611.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
639.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
- | 622.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | - | Schraubbefestigung | -25 | +60 | |
617.63 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
611.07 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
617.63 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
606.69 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
628.56 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
512.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
705.08 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
726.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
- | 726.93 € | 1 | Verfügbar | 36 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP20 | - | - | Schraubbefestigung | -25 | +60 | |
989.29 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 140 | 170 | S6 | IP20 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
781.59 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
803.47 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
781.59 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
807.83 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
628.56 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
628.56 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
622.00 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
617.63 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
628.56 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
617.63 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
606.69 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
617.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
606.69 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
617.63 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
726.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
716.01 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
606.69 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
617.63 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
628.56 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
606.69 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
628.56 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
628.56 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
617.63 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
628.56 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
622.00 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
617.63 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
716.01 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
705.08 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
720.39 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Klemme | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
632.93 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
617.63 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
628.56 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
643.87 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
617.63 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
622.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
617.63 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
617.63 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
617.63 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
523.61 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
726.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
716.01 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
716.01 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 120 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
982.73 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 172 | 140 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
982.73 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 172 | 140 | 170 | S6 | IP00 | - | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Nennspannung(V AC) | 1000 V AC |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktart | 3 Schließer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Baugröße
Schutzart
Hilfskontaktart
Anschluss
Montageart
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften