Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Abmessung Länge (mm) | Dicke (mm) | Laststrom (A) | Mechanische Lebensdauer | Nennspannung (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Baugröße | Schutzart | Kontaktart | Hilfskontaktart | Anschluss | Montageart | Besonderheiten | Leistung (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | 12 | 30000000 | 230 V AC | 400 | S00 | IP20 | 3 Schließer | 1 Schließer | Schraubanschluss | Hutschiene | mit Hilfskontakt | 5.5 | ||
69.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | 12 | 30000000 | 230 V AC | 400 | S00 | IP20 | 3 Schließer | 1 Öffner | Schraubanschluss | Hutschiene | mit Hilfskontakt | - | ||
80.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | 12 | 30000000 | 24 V DC | 400 | S00 | IP20 | 3 Schließer | 1 Schließer | Schraubanschluss | Hutschiene | mit Hilfskontakt | 5.5 | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | 12 | 30000000 | 24 V DC | 400 | S00 | IP20 | 3 Schließer | 1 Öffner | Schraubanschluss | Hutschiene | mit Hilfskontakt | 5.5 | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
- | 58.53 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | |
65.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
71.55 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
89.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 117 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
89.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 117 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
58.53 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
60.69 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
- | 62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | |
58.53 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
- | 62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | |
62.87 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
80.60 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
84.96 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
- | 78.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | |
102.39 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 117 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
76.24 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
69.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
67.20 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
69.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
67.20 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
65.03 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
71.55 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
89.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 117 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
- | 93.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 117 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | |
76.24 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
106.75 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 117 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
67.20 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - |
Loading...
Breite(mm) | 45 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | +60 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Abmessung Länge(mm)
Dicke(mm)
Laststrom(A)
Mechanische Lebensdauer
Nennspannung(V AC)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Baugröße
Schutzart
Kontaktart
Hilfskontaktart
Anschluss
Montageart
Besonderheiten
Leistung(kW)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften