Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Länge (mm) | Dicke (mm) | Nennspannung (V AC) | Schutzart | Hilfskontaktart | Anschluss | Montageart | Besonderheiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | 97 | 230 V AC | IP20 | 1 Schließer, 1 Öffner | Schraubanschluss | Hutschiene | mit Hilfskontakt | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | 107 | 24 V DC | IP20 | 1 Schließer, 1 Öffner | Schraubanschluss | Hutschiene | mit Hilfskontakt | ||
82.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
89.32 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
91.49 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
- | 80.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | |
- | 87.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | |
74.07 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
78.43 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
98.04 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
67.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
91.49 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
- | 80.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | |
74.07 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
89.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
- | 80.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | |
76.24 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
- | 80.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | |
74.07 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
91.49 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
- | 80.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | |
134.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 151 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | |||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
- | 130.71 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | |
141.61 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 151 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
- | 130.71 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | |
119.83 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
153.03 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 151 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
158.49 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 151 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 102 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 102 | 144 | 690 V AC | IP20 | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 102 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 102 | 144 | 690 V AC | IP20 | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | ||
91.49 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 102 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Breite(mm) | 45 | Mechanische Lebensdauer | 10000000 |
---|---|---|---|---|---|
Baugröße | S0 | Kontaktart | 3 Schließer | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Länge(mm)
Dicke(mm)
Nennspannung(V AC)
Schutzart
Hilfskontaktart
Anschluss
Montageart
Besonderheiten
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften