Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Schutzart | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,011.16 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | IP20 | - | |
982.73 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
949.93 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
928.08 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
928.08 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
978.36 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
945.57 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
956.49 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
945.57 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
949.93 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
1,065.81 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
1,043.96 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
1,004.60 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
982.73 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
945.57 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
967.43 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
982.73 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
945.57 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
939.00 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 140 | IP00 | Schienenanschluss | ||
1,087.68 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
956.49 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
960.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
945.57 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
869.04 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
945.57 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
851.55 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
1,048.32 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
1,037.39 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
1,098.61 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
1,343.48 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 140 | IP00 | Schienenanschluss | ||
1,328.17 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 140 | IP00 | Schienenanschluss | ||
1,098.61 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
1,142.33 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
1,098.61 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
1,142.33 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 120 | IP00 | Schienenanschluss | ||
1,011.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 120 | IP00 | - | ||
1,000.23 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 120 | IP00 | - |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 172 | Dicke(mm) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Nennspannung(V AC) | 1000 V AC | Baugröße | S6 |
Kontaktart | 3 Schließer | Montageart | Schraubbefestigung | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Schutzart
Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften