Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,076.73 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,081.12 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,076.73 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,076.73 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,113.92 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,070.19 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,081.12 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,076.73 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,043.96 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,087.68 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,218.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,218.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,207.92 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,102.99 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
- | 1,026.47 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 145 | - | |
1,087.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,043.96 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
- | 1,070.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 145 | - | |
1,076.73 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,146.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,065.81 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,065.81 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,081.12 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,087.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,065.81 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
939.00 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,201.37 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,186.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,175.12 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,492.13 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 165 | Schienenanschluss | ||
1,492.13 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 165 | Schienenanschluss | ||
1,262.57 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,284.44 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,306.31 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss | ||
1,284.44 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | Schienenanschluss |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 210 | Dicke(mm) | 202 |
---|---|---|---|---|---|
Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Nennspannung(V AC) | 1000 V AC | Baugröße | S10 |
Schutzart | IP00 | Kontaktart | 3 Schließer | Montageart | Schraubbefestigung |
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften