Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Laststrom (A) | Mechanische Lebensdauer | Nennspannung (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Baugröße | Schutzart | Kontaktart | Hilfskontaktart | Anschluss | Montageart | Besonderheiten | Leistung (kW) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | 25 | 10000000 | 230 V AC | 400 | S0 | IP20 | 3 Schließer | 1 Schließer, 1 Öffner | Schraubanschluss | Hutschiene | mit Hilfskontakt | 11 | -25 | +60 | ||
202.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 107 | 25 | 10000000 | 24 V DC | 400 | S0 | IP20 | 3 Schließer | 1 Schließer, 1 Öffner | Schraubanschluss | Hutschiene | mit Hilfskontakt | 11 | -25 | +60 | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
106.75 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
106.75 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
106.75 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
104.57 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
108.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
106.75 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
- | 125.27 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | |
130.71 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
119.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
- | 108.93 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | |
108.93 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
104.57 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
130.71 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
- | 136.17 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | |
106.75 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
106.75 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
- | 98.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | |
106.75 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
136.17 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
- | 106.75 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | |
- | 174.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | |
218.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 151 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
202.21 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
191.29 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 151 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
174.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
169.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
174.89 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 151 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
- | 169.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | |
174.89 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
174.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
174.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 151 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
141.61 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
141.61 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
240.48 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 151 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
202.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
213.16 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 151 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
230.25 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
104.57 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 102 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 Schließer | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Laststrom(A)
Mechanische Lebensdauer
Nennspannung(V AC)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Baugröße
Schutzart
Kontaktart
Hilfskontaktart
Anschluss
Montageart
Besonderheiten
Leistung(kW)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften