Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Nennspannung (V AC) | Baugröße | Schutzart | Kontaktart | Anschluss | Montageart | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,507.44 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 Schließer | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
1,492.13 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 Schließer | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
1,623.32 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 Schließer | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
1,507.44 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 Schließer | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
1,507.44 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 Schließer | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
1,524.93 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 Schließer | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
1,514.00 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 Schließer | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
1,638.63 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 Schließer | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
1,645.17 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,623.32 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 Schließer | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
1,524.93 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 Schließer | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
- | 1,496.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 Schließer | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | |
1,535.87 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1,492.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 Schließer | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | |
1,503.07 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 Schließer | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
1,546.79 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,524.93 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,507.44 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,496.52 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,503.07 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,393.76 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 Schließer | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
1,579.59 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,612.39 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 Schließer | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
1,649.55 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1,885.67 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 165 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 Schließer | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
1,885.67 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 165 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 Schließer | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
1,699.83 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 Schließer | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
1,743.56 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 Schließer | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 | ||
1,715.13 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 145 | 1000 V AC | S10 | IP00 | 3 Schließer | Schienenanschluss | Schraubbefestigung | -25 | +60 |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 210 | Dicke(mm) | 202 |
---|---|---|---|---|---|
Mechanische Lebensdauer | 10000000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Nennspannung(V AC)
Baugröße
Schutzart
Kontaktart
Anschluss
Montageart
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften