Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Steuerspannungs-Bereich | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,835.39 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | 23 - 26 | Federzuganschluss | ||
1,802.59 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | 42 - 48 | Federzuganschluss | ||
1,809.16 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 145 | 200 - 220 | Federzuganschluss | ||
1,820.08 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | 220 - 240 | Federzuganschluss | ||
1,802.59 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 145 | 440 - 480 | Federzuganschluss | ||
1,809.16 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 145 | 500 - 550 | Federzuganschluss | ||
1,802.59 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 145 | 575 - 600 | Federzuganschluss | ||
1,765.43 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 145 | 240 - 277 | Federzuganschluss | ||
2,005.92 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 145 | 21 - 27 | Federzuganschluss | ||
1,994.99 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | 96 - 127 | Federzuganschluss | ||
1,973.12 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | 200 - 277 | Federzuganschluss | ||
1,802.59 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 145 | 23 - 26 | Schraubanschluss | ||
- | 1,831.01 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 145 | 23 - 26 | Schraubanschluss | |
1,802.59 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | 42 - 48 | Schraubanschluss | ||
1,852.88 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | 110 - 127 | Schraubanschluss | ||
1,824.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 145 | 110 - 127 | Schraubanschluss | ||
1,820.08 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | 200 - 220 | Schraubanschluss | ||
1,907.53 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | 220 - 240 | Schraubanschluss | ||
1,758.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | 440 - 480 | Schraubanschluss | ||
1,809.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 145 | 500 - 550 | Schraubanschluss | ||
1,820.08 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | 575 - 600 | Schraubanschluss | ||
1,802.59 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | 240 - 277 | Schraubanschluss | ||
1,802.59 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | 380 - 420 | Schraubanschluss | ||
1,656.11 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | ohne Spule | Schraubanschluss | ||
1,962.19 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | 21 - 27 | Schraubanschluss | ||
1,977.49 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 145 | 96 - 127 | Schraubanschluss | ||
1,999.35 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | 200 - 277 | Schraubanschluss | ||
2,228.92 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 165 | 96 - 127 | Schraubanschluss | ||
2,228.92 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 165 | 200 - 277 | Schraubanschluss | ||
2,038.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | 96 - 127 | Schraubanschluss | ||
2,038.71 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 145 | 200 - 277 | Schraubanschluss | ||
2,071.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 145 | 200 - 277 | Schraubanschluss |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 210 | Dicke(mm) | 202 |
---|---|---|---|---|---|
Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Nennspannung(V AC) | 1000 V AC | Baugröße | S10 |
Schutzart | IP00 | Kontaktart | 3 Schließer | Montageart | Schraubbefestigung |
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Steuerspannungs-Bereich
Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften