Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Länge (mm) | Dicke (mm) | Laststrom (A) | Betriebsspannung (V) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Schutzart | Hilfskontaktart | Anschluss | Montageart | Besonderheiten | Leistung (kW) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | 107 | 38 | 24 V DC | 400 | IP20 | 1 Schließer, 1 Öffner | Schraubanschluss | Hutschiene | mit Hilfskontakt | 18.5 | +60 | ||
174.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
191.29 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
174.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
- | 169.43 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +50 | |
- | 163.96 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | |
- | 174.89 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +50 | |
- | 180.36 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | |
169.43 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
191.29 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
169.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
- | 174.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | |
185.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
191.29 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
169.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
- | 174.89 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | |
- | 169.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | |
174.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
174.89 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +50 | ||
191.29 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
169.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
289.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 151 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
267.81 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
- | 256.88 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | |
262.35 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 151 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
251.40 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
235.01 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
256.88 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 151 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
- | 229.55 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +50 | |
251.40 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
245.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
240.48 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
235.01 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +50 | ||
240.48 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
245.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
202.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
311.55 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
289.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 151 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
283.12 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
283.12 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
283.12 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
174.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 102 | 144 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
169.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 102 | 144 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
- | 174.89 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | |
- | 169.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | |
196.75 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 102 | 144 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
- | 185.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | |
185.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 102 | 144 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
174.89 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
163.96 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 102 | 144 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 | ||
169.43 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | +60 |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Breite(mm) | 45 | Mechanische Lebensdauer | 10000000 |
---|---|---|---|---|---|
Baugröße | S0 | Kontaktart | 3 Schließer | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Länge(mm)
Dicke(mm)
Laststrom(A)
Betriebsspannung(V)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Schutzart
Hilfskontaktart
Anschluss
Montageart
Besonderheiten
Leistung(kW)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften