Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Breite (mm) | Dicke (mm) | Laststrom (A) | Nennspannung (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Kontaktart | Hilfskontaktart | Anschluss | Montageart | Besonderheiten | Leistung (kW) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | 40 | 230 V AC | 400 | 3 Schließer | 1 Schließer, 1 Öffner | Schraubanschluss | Hutschiene | mit Hilfskontakt | 18.5 | -25 | +60 | ||
207.68 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
196.75 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 174 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 174 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
196.75 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 174 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
174.89 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 174 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
191.29 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 174 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
191.29 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 3 | 55 | 174 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 174 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
- | 191.29 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | |
- | 191.29 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3 | 55 | 174 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | |
191.29 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 174 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
- | 196.75 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | |
180.36 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 174 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 3 | 55 | 174 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
196.75 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 174 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
- | 207.68 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 174 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | |
207.68 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 174 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
207.68 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 174 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
283.12 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
273.28 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3 | 55 | 174 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
289.68 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
289.68 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3 | 55 | 174 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
289.68 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3 | 55 | 174 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
273.28 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
283.12 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
283.12 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 55 | 174 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
267.81 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
262.35 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 178 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
196.75 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 3 | 75 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
202.21 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 3 | 75 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
191.29 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
196.75 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 75 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
180.36 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 3 | 55 | 130 | - | 690 V AC | - | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 |
Loading...
Abmessung Länge(mm) | 114 | Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Baugröße | S2 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Breite(mm)
Dicke(mm)
Laststrom(A)
Nennspannung(V AC)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Kontaktart
Hilfskontaktart
Anschluss
Montageart
Besonderheiten
Leistung(kW)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften