Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Steuerspannungs-Bereich | Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,273.96 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 160 | 23 - 26 | Federzuganschluss | ||
3,311.12 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 160 | 42 - 48 | Federzuganschluss | ||
3,306.76 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 160 | 110 - 127 | Federzuganschluss | ||
3,273.96 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 160 | 200 - 220 | Federzuganschluss | ||
3,339.55 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 160 | 220 - 240 | Federzuganschluss | ||
3,179.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 160 | 440 - 480 | Federzuganschluss | ||
3,278.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 160 | 500 - 550 | Federzuganschluss | ||
3,179.95 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 160 | 575 - 600 | Federzuganschluss | ||
3,284.88 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 160 | 240 - 277 | Federzuganschluss | ||
3,273.96 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 160 | 380 - 420 | Federzuganschluss | ||
3,628.13 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 160 | 21 - 27.3 | Federzuganschluss | ||
3,639.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 160 | 96 - 127 | Federzuganschluss | ||
3,628.13 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 160 | 200 - 277 | Federzuganschluss | ||
3,267.40 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 160 | 23 - 26 | Schraubanschluss | ||
3,289.27 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 160 | 42 - 48 | Schraubanschluss | ||
3,343.92 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 160 | 110 - 127 | Schraubanschluss | ||
3,514.45 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 160 | 440 - 480 | Schraubanschluss | ||
3,311.12 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 160 | 440 - 480 | Schraubanschluss | ||
3,263.03 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 160 | 440 - 480 | Schraubanschluss | ||
3,256.47 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 160 | 500 - 550 | Schraubanschluss | ||
3,175.57 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 160 | 575 - 600 | Schraubanschluss | ||
3,311.12 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 160 | 240 - 277 | Schraubanschluss | ||
3,179.95 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 160 | 380 - 420 | Schraubanschluss | ||
3,120.92 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 160 | ohne Spule | Schraubanschluss | ||
3,562.55 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 160 | 21 - 27.3 | Schraubanschluss | ||
3,650.00 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 160 | 96 - 127 | Schraubanschluss | ||
3,660.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 160 | 200 - 277 | Schraubanschluss | ||
3,879.56 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 180 | 96 - 127 | Schraubanschluss | ||
3,918.91 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 180 | 200 - 277 | Schraubanschluss | ||
3,606.28 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 160 | 96 - 127 | Schraubanschluss | ||
3,700.28 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 160 | 96 - 127 | Schraubanschluss | ||
3,645.63 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 160 | 200 - 277 | Schraubanschluss | ||
3,667.48 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 160 | 200 - 277 | Schraubanschluss |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 214 | Dicke(mm) | 225 |
---|---|---|---|---|---|
Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Nennspannung(V AC) | 1000 V AC | Baugröße | S12 |
Schutzart | IP00 | Kontaktart | 3 Schließer | Montageart | Schraubbefestigung |
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Steuerspannungs-Bereich
Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften