Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Dicke (mm) | Nennspannung (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Schutzart | Hilfskontaktart | Anschluss | Montageart | Besonderheiten | Leistung (kW) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 55 | 130 | 230 V AC | 400 | IP20 | 1 Schließer, 1 Öffner | Schraubanschluss | Hutschiene | mit Hilfskontakt | 30 | -25 | +60 | ||
398.99 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
337.79 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
315.92 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
322.48 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
311.55 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
333.41 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
304.99 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
326.84 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
311.55 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
333.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
366.21 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
333.41 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
322.48 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
311.55 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
311.55 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
300.61 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
326.84 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
333.41 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
326.84 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
311.55 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
333.41 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
311.55 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
304.99 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
322.48 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
333.41 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
311.55 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
337.79 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
530.17 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
519.24 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
486.44 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
486.44 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
479.89 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
486.44 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 75 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
475.52 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
486.44 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
497.37 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
475.52 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
486.44 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
458.03 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
486.44 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
468.95 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
475.52 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 55 | 174 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
643.87 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 55 | - | 690 V AC | - | - | 1 Schließer, 1 Öffner | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | - | - | ||
639.48 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 55 | - | 690 V AC | - | - | 1 Schließer, 1 Öffner | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | - | - | ||
304.99 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
304.99 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
304.99 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
311.55 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
304.99 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
355.27 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
333.41 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 75 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
304.99 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
311.55 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
344.33 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 55 | 178 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
322.48 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
479.89 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
475.52 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 55 | 178 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
468.95 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
468.95 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 55 | 130 | 690 V AC | - | IP20 | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Abmessung Länge(mm) | 114 | Mechanische Lebensdauer | 10000000 |
---|---|---|---|---|---|
Baugröße | S2 | Kontaktart | 3 Schließer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Dicke(mm)
Nennspannung(V AC)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Schutzart
Hilfskontaktart
Anschluss
Montageart
Besonderheiten
Leistung(kW)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften