Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Nennspannung (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Baugröße | Hilfskontaktart | Montageart | Besonderheiten | Leistung (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381.51 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 230 V AC | 400 | S2 | 1 Schließer, 1 Öffner | Hutschiene | mit Hilfskontakt | 37 | ||
359.64 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
359.64 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
344.33 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
366.21 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
344.33 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
366.21 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
359.64 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
344.33 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
359.64 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
381.51 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
366.21 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
337.79 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
344.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
359.64 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
366.21 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
344.33 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
337.79 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
337.79 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
366.21 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
344.33 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
344.33 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
377.13 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
479.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
501.75 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
486.44 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
512.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
497.37 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
497.37 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
490.83 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
486.44 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
501.75 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
486.44 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
486.44 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 114 | 55 | 174 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
337.79 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
337.79 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
337.79 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
348.72 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
344.33 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
337.79 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
348.72 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
366.21 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 75 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
337.79 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
344.33 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
377.13 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | 114 | 55 | 178 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
501.75 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 114 | 55 | 178 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
562.97 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
497.37 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
486.44 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
497.37 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 114 | 55 | 130 | 690 V AC | - | S2 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
366.21 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 140 | 70 | 152 | 1000 V AC | - | S3 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
398.99 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 140 | 70 | 152 | 1000 V AC | - | S3 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
388.07 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 140 | 70 | 195 | 1000 V AC | - | S3 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
377.13 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 140 | 70 | 152 | 1000 V AC | - | S3 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
377.13 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 140 | 70 | 152 | 1000 V AC | - | S3 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
366.21 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 140 | 70 | 152 | 1000 V AC | - | S3 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
392.44 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 140 | 70 | 195 | 1000 V AC | - | S3 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
377.13 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 140 | 70 | 152 | 1000 V AC | - | S3 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
403.37 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 140 | 70 | 195 | 1000 V AC | - | S3 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | ||
377.13 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 140 | 70 | 152 | 1000 V AC | - | S3 | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Mechanische Lebensdauer | 10000000 | Schutzart | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktart | 3 Schließer | Anschluss | Schraubanschluss | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Nennspannung(V AC)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Baugröße
Hilfskontaktart
Montageart
Besonderheiten
Leistung(kW)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften