Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Abmessung Länge (mm) | Breite (mm) | Dicke (mm) | Laststrom (A) | Mechanische Lebensdauer | Nennspannung (V AC) | Schaltspannung (max.) (V AC) | Baugröße | Schutzart | Kontaktart | Hilfskontaktart | Anschluss | Montageart | Besonderheiten | Leistung (kW) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 73 | 9 | 30000000 | 230 V AC | 400 | S00 | IP20 | 3 Schließer | 1 Schließer | Schraubanschluss | Hutschiene | mit Hilfskontakt | 4 | -25 | +60 | ||
37.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 73 | 9 | 30000000 | 230 V AC | 400 | S00 | IP20 | 3 Schließer | 1 Öffner | Schraubanschluss | Hutschiene | mit Hilfskontakt | 4 | -25 | +60 | ||
44.44 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 73 | 9 | 30000000 | 24 V DC | 400 | S00 | IP20 | 3 Schließer | 1 Schließer | Schraubanschluss | Hutschiene | mit Hilfskontakt | 4 | -25 | +60 | ||
44.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 73 | 9 | 30000000 | 24 V DC | 400 | S00 | IP20 | 3 Schließer | 1 Öffner | Schraubanschluss | Hutschiene | mit Hilfskontakt | 4 | -25 | +60 | ||
37.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
37.51 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43.35 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38.57 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
46.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
46.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
46.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67.20 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
46.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 46.60 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 46.60 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
40.72 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
46.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 117 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
38.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
38.57 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 46.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | |
- | 46.60 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | |
43.35 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
- | 40.72 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 42.27 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42.27 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 46.60 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43.35 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
49.85 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 46.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | - | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | |
54.20 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54.20 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
67.20 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 117 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
48.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
50.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
48.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
54.20 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54.20 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
48.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
48.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
54.20 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54.20 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 Schließer | - | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | - | -25 | +60 | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
48.77 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Abmessung Länge(mm)
Breite(mm)
Dicke(mm)
Laststrom(A)
Mechanische Lebensdauer
Nennspannung(V AC)
Schaltspannung (max.)(V AC)
Baugröße
Schutzart
Kontaktart
Hilfskontaktart
Anschluss
Montageart
Besonderheiten
Leistung(kW)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften