Leistungsschütz, AC-3 95 A

Leistungsschütz, AC-3 95 A

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RT20461AB04
3RT20461AC20
3RT20461AC24
3RT20461AD00
3RT20461AD04
3RT20461AD20
3RT20461AD24
3RT20461AF00
3RT20461AF04
3RT20461AG20
3RT20461AG24
3RT20461AG60
3RT20461AH00
3RT20461AH20
3RT20461AK60
3RT20461AK64
3RT20461AK600UA0
3RT20461AK643MA0
3RT20461AL00
3RT20461AL24
3RT20461AL26
3RT20461AM001AA0
3RT20461AM20
3RT20461AN00
3RT20461AN20
3RT20461AN24
3RT20461AN60
3RT20461AP00
3RT20461AP04
3RT20461AP60
3RT20461AP64
3RT20461AP600UA0
3RT20461AQ20
3RT20461AR00
3RT20461AR60
3RT20461AR64
3RT20461AT60
3RT20461AU00
3RT20461AV00
3RT20461AV04
3RT20461AV60
3RT20461CB043MA0
3RT20461CL243MA0
3RT20461KB40
3RT20461NB300CC0
3RT20461NP30
3RT20463AB00
3RT20463AC20
3RT20463AF00
3RT20463AF04
3RT20463AG20
3RT20463AK60
3RT20463AL20
3RT20463AN20
3RT20463AP00
3RT20463AP06
3RT20463AP60
3RT20463AR60
3RT20463CB043MA0
3RT20463KB40
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Dicke
(mm)

442.72 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70195

420.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

442.72 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70195

431.79 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

453.65 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70195

431.79 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

453.65 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70195

420.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

442.72 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70195

420.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

442.72 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70195

431.79 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 70152

420.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

431.79 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

420.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

442.72 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70195

420.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

442.72 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70195

431.79 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

442.72 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70195

431.79 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 80152

453.65 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

431.79 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

431.79 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 70152

420.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

442.72 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70195

431.79 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

447.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

442.72 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70195

420.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

442.72 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70195

420.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

431.79 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

431.79 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

431.79 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

453.65 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70195

431.79 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 70152

420.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

431.79 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

453.65 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70195

431.79 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

453.65 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 70195

453.65 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70195

562.97 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

573.89 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

541.11 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

420.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

420.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

420.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

442.72 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70198

420.87 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 70152

420.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

420.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

420.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

420.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

442.72 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 80152

420.87 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

431.79 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage 70152

453.65 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70198

534.55 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70152

Loading...

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 3 Abmessung Länge(mm) 140 Mechanische Lebensdauer 10000000
Nennspannung(V AC) 1000 V AC Baugröße S3 Schutzart IP20
Kontaktart 3 Schließer Anschluss Schraubanschluss Montageart Schnappbefestigung, Schraubbefestigung
Min. Umgebungstemperatur(°C) -25 Max. Umgebungstemperatur(°C) +60

Technischer Support