Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3RK19021BA00
Produkt-Art | Steckverbinder | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 125 | Typ | M12x1 Gewinde |
Sie befinden sich auf der Seite für M12 Stecker, PROFIBUS gewinkelt, die Teilenummer ist 3RK19021BA00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RK19021BA00.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften