M12 Buchse für PROFIBUS gewinkelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3RK19021DA00

Teilenummer
3RK19021DA00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.93 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkt-Art Buchse Min. Umgebungstemperatur(°C) -25 Max. Umgebungstemperatur(°C) +80
Tiefe(mm) 20 Höhe(mm) 54 Breite(mm) 43
Typ M12x1 Gewinde

Sie befinden sich auf der Seite für M12 Buchse für PROFIBUS gewinkelt, die Teilenummer ist 3RK19021DA00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3RK19021DA00.

Technischer Support