Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Auslöse-Charakteristik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.57 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 1 | C | ||
47.05 € | 1 | 37 Arbeitstage | 1 | D | |||
38.08 € | 1 | 23 Arbeitstage | 2 | C | |||
47.05 € | 1 | 37 Arbeitstage | 2 | D | |||
38.57 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | 3 | C | ||
47.05 € | 1 | 37 Arbeitstage | 3 | D | |||
47.05 € | 1 | 37 Arbeitstage | 4 | D | |||
35.84 € | 1 | 37 Arbeitstage | 0.5 | C | |||
47.68 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | 0.5 | D | ||
38.08 € | 1 | 23 Arbeitstage | 6 | C | |||
47.05 € | 1 | 37 Arbeitstage | 6 | D | |||
38.08 € | 1 | 37 Arbeitstage | 8 | C | |||
47.68 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | 8 | D | ||
33.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | C | |||
42.27 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | 10 | D | ||
36.43 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | 13 | C | ||
42.27 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | 13 | D | ||
38.08 € | 1 | 37 Arbeitstage | 0.3 | C | |||
38.57 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | 1.6 | C | ||
30.24 € | 1 | 23 Arbeitstage | 16 | C | |||
39.64 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | 16 | D | ||
42.56 € | 1 | 37 Arbeitstage | 20 | D | |||
38.08 € | 1 | 37 Arbeitstage | 25 | C | |||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | 32 | D | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | 40 | C | ||
67.20 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | 40 | D | ||
71.55 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | 50 | C | ||
84.96 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | 50 | D | ||
76.17 € | 1 | 37 Arbeitstage | 63 | C | |||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 38 Arbeitstage | 63 | D |
Loading...
Anzahl der Pole | 1 | Höhe(mm) | 90 | Breite(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 76 | Farbe | Grau | Passend für (Details) | SENTRON |
Nennspannung(V) | 230, 400 | Betriebsspannung(V) | 440 | Produkt-Art | Leistungsschalter |
Ausschaltvermögen(kA) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Auslöse-Charakteristik
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften