Leistungsschalter Baugröße S0 für Anlagenschutz

Leistungsschalter Baugröße S0 für Anlagenschutz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RV20214AA100DA0
3RV20214EA100DA0
3RV27214BD10
3RV27214CD10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Einstellbereich (Strom) Laststrom
(A)

130.71 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 9710 - 16 A16

174.89 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9727 - 32 A32

184.87 €

1 11 Arbeitstage 14420 A (max)-

240.48 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 14422 A (max)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 3 Breite(mm) 45 Tiefe(mm) 97
Schaltspannung (max.)(V AC) 690 V AC Baugröße S0 Schutzart IP20
Anschluss Schraubanschluss Montageart Hutschiene Produkt-Art Leistungsschalter
Min. Umgebungstemperatur(°C) -20 Max. Umgebungstemperatur(°C) +60

Technischer Support