Leistungsschalter Baugröße S0 für den Trafoschutz

Leistungsschalter Baugröße S0 für den Trafoschutz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RV24214AA10
3RV24214AA15
3RV24214AA20
3RV24214BA10
3RV24214BA15
3RV24214BA20
3RV24214CA10
3RV24214CA15
3RV24214CA20
3RV24214DA10
3RV24214DA15
3RV24214DA20
3RV28214BD10
3RV28214CD10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Einstellbereich (Strom) Laststrom
(A)
Anschluss

94.11 €

1 13 Arbeitstage 9710 - 16 A16Schraubanschluss

114.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9710 - 16 A16Schraubanschluss

98.04 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 11910 - 16 A16Federzuganschluss

98.04 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9713 - 20 A20Schraubanschluss

114.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9713 - 20 A20Schraubanschluss

94.11 €

1 11 Arbeitstage 11913 - 20 A20Federzuganschluss

104.57 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9716 - 22 A22Schraubanschluss

114.37 €

1 11 Arbeitstage 9716 - 22 A22Schraubanschluss

104.57 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 11916 - 22 A22Federzuganschluss

119.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9718 - 25 A25Schraubanschluss

136.17 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9718 - 25 A25Schraubanschluss

119.83 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 11918 - 25 A25Federzuganschluss

207.68 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 14420 A (max)-Schraubanschluss

251.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 14422 A (max)-Schraubanschluss

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 3 Breite(mm) 45 Tiefe(mm) 97
Schaltspannung (max.)(V AC) 690 V AC Baugröße S0 Schutzart IP20
Montageart Hutschiene Produkt-Art Leistungsschalter Min. Umgebungstemperatur(°C) -20
Max. Umgebungstemperatur(°C) +60

Technischer Support