Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Einstellbereich (Strom) | Anschluss | Montageart | Betriebsspannung (V) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 90 | 45 | 81 | 0.28 - 0.4 A | Schraubanschluss | - | - | - | - | |||
64.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 90 | 45 | 81 | 0.35 - 0.5 A | Schraubanschluss | - | - | - | - | |||
67.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 90 | 45 | 81 | 0.45 - 0.63 A | Schraubanschluss | - | - | - | - | |||
67.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 90 | 45 | 81 | 0.55 - 0.8 A | Schraubanschluss | - | - | - | - | |||
67.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 90 | 45 | 81 | 0.7 - 1 A | Schraubanschluss | - | - | - | - | |||
71.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 90 | 45 | 81 | 0.9 - 1.25 A | Schraubanschluss | - | - | - | - | |||
73.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 90 | 45 | 81 | 1.1 - 1.6 A | Schraubanschluss | - | - | - | - | |||
76.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 90 | 45 | 81 | 1.4 - 2 A | Schraubanschluss | - | - | - | - | |||
76.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 90 | 45 | 81 | 1.8 - 2.5 A | Schraubanschluss | - | - | - | - | |||
76.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 90 | 45 | 81 | 2.2 - 3.2 A | Schraubanschluss | - | - | - | - | |||
78.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 90 | 45 | 81 | 2.8 - 4 A | Schraubanschluss | - | - | - | - | |||
78.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 90 | 45 | 81 | 3.6 - 5 A | Schraubanschluss | - | - | - | - | |||
76.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 90 | 45 | 81 | 4.5 - 6.3 A | Schraubanschluss | - | - | - | - | |||
76.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 90 | 45 | 81 | 5.5 - 8 A | Schraubanschluss | - | - | - | - | |||
82.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 90 | 45 | 81 | 7 - 10 A | Schraubanschluss | - | - | - | - | |||
82.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 90 | 45 | 81 | 9 - 12 A | Schraubanschluss | - | - | - | - | |||
74.07 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | 45 | 75 | 0.11 - 0.16 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | -20 | +60 | ||
65.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 45 | 75 | 0.14 - 0.2 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | 690 | -20 | +60 | |||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | 45 | 75 | 0.14 - 0.2 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | 690 | -20 | +60 | ||
82.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 45 | 75 | 0.18 - 0.25 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | 690 | -20 | +60 | |||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | 45 | 75 | 0.22 - 0.32 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | 690 | -20 | +60 | ||
82.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 45 | 75 | 0.28 - 0.4 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | 690 | -20 | +60 | |||
87.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | 45 | 75 | 0.35 - 0.5 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | 690 | -20 | +60 | ||
87.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 45 | 75 | 0.55 - 0.8 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | 690 | -20 | +60 | |||
87.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 45 | 75 | 0.7 - 1 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | 690 | -20 | +60 | |||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | 45 | 75 | 0.9 - 1.25 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | 690 | -20 | +60 | ||
91.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 45 | 75 | 1.1 - 1.6 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | -20 | +60 | |||
94.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 45 | 75 | 1.4 - 2 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | -20 | +60 | |||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | 45 | 75 | 1.8 - 2.5 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | -20 | +60 | ||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | 45 | 75 | 2.2 - 3.2 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | 690 | -20 | +60 | ||
95.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 90 | 45 | 75 | 2.8 - 4 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | 690 | -20 | +60 | ||
94.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 45 | 75 | 3.5 - 5 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | 690 | -20 | +60 | |||
98.04 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | 45 | 75 | 4.5 - 6.3 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | -20 | +60 | ||
94.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 45 | 75 | 5.5 - 8 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | 690 | -20 | +60 | |||
108.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | 45 | 75 | 7 - 10 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | 690 | -20 | +60 | ||
114.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | 45 | 75 | 9 - 12.5 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | 690 | -20 | +60 | ||
102.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 45 | 75 | 10 - 16 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | -20 | +60 | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 97 | 45 | 97 | 0.45 - 0.63 A | Schraubanschluss | Hutschiene | - | -20 | +60 | ||
67.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 97 | 45 | 97 | 0.7 - 1 A | Schraubanschluss | Hutschiene | - | -20 | +60 | |||
67.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 97 | 45 | 97 | 0.9 - 1.25 A | Schraubanschluss | Hutschiene | - | -20 | +60 | |||
67.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 97 | 45 | 97 | 1.1 - 1.6 A | Schraubanschluss | Hutschiene | - | -20 | +60 | |||
69.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 97 | 45 | 97 | 1.4 - 2 A | Schraubanschluss | Hutschiene | - | -20 | +60 | |||
67.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 97 | 45 | 97 | 2.2 - 3.2 A | Schraubanschluss | Hutschiene | - | -20 | +60 | |||
73.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 97 | 45 | 97 | 2.8 - 4 A | Schraubanschluss | Hutschiene | - | -20 | +60 | |||
73.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 97 | 45 | 97 | 4.5 - 6.3 A | Schraubanschluss | Hutschiene | - | -20 | +60 | |||
73.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 97 | 45 | 97 | 5.5 - 8 A | Schraubanschluss | Hutschiene | - | -20 | +60 | |||
78.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 97 | 45 | 97 | 7 - 10 A | Schraubanschluss | Hutschiene | - | -20 | +60 | |||
82.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 97 | 45 | 97 | 9 - 12.5 A | Schraubanschluss | Hutschiene | - | -20 | +60 | ||
71.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 97 | 45 | 97 | 0.11 - 0.16 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | -20 | +60 | ||
76.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 97 | 45 | 97 | 0.11 - 0.16 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | -20 | +60 | |||
80.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 106 | 45 | 97 | 0.11 - 0.16 A | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | -20 | +60 | ||
60.69 € | 1 | 98 Arbeitstage | 97 | 45 | 97 | 0.11 - 0.16 A | Ringkabelschuhanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | -20 | +60 | |||
80.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 97 | 45 | 97 | 0.14 - 0.2 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | -20 | +60 | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 106 | 45 | 97 | 0.14 - 0.2 A | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | -20 | +60 | ||
80.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 106 | 45 | 97 | 0.14 - 0.2 A | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | -20 | +60 | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 97 | 45 | 97 | 0.14 - 0.2 A | Ringkabelschuhanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | -20 | +60 | ||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 97 | 45 | 97 | 0.18 - 0.25 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | -20 | +60 | ||
60.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 106 | 45 | 97 | 0.18 - 0.25 A | Federzuganschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | -20 | +60 | |||
62.87 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | 97 | 45 | 97 | 0.18 - 0.25 A | Ringkabelschuhanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | -20 | +60 | ||
60.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 97 | 45 | 97 | 0.22 - 0.32 A | Schraubanschluss | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | - | -20 | +60 |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Schaltspannung (max.)(V AC) | 690 V AC | Baugröße | S00 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP20 | Produkt-Art | Leistungsschalter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Einstellbereich (Strom)
Anschluss
Montageart
Betriebsspannung(V)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften