Leistungsschalter Baugröße S00 für den Anlagenschutz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RV27110AD10
3RV27110BD10
3RV27110CD10
3RV27110DD10
3RV27110ED10
3RV27110FD10
3RV27110GD10
3RV27110HD10
3RV27110JD10
3RV27110KD10
3RV27111AD10
3RV27111BD10
3RV27111CD10
3RV27111DD10
3RV27111ED10
3RV27111FD10
3RV27111GD10
3RV27111HD10
3RV27111JD10
3RV27111KD10
3RV27114AD10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einstellbereich (Strom)

145.65 €

1 11 Arbeitstage 0.16 A (max)

145.65 €

1 11 Arbeitstage 0.2 A (max)

145.65 €

1 11 Arbeitstage 0.25 A (max)

145.65 €

1 11 Arbeitstage 0.32 A (max)

145.65 €

1 11 Arbeitstage 0.4 A (max)

145.65 €

1 11 Arbeitstage 0.5 A (max)

145.65 €

1 11 Arbeitstage 0.63 A (max)

145.65 €

1 11 Arbeitstage 0.8 A (max)

156.85 €

1 11 Arbeitstage 1 A (max)

156.85 €

1 11 Arbeitstage 1.25 A (max)

156.85 €

1 11 Arbeitstage 1.6 A (max)

156.85 €

1 12 Arbeitstage 2 A (max)

156.85 €

1 11 Arbeitstage 2.5 A (max)

145.65 €

1 11 Arbeitstage 3.2 A (max)

145.65 €

1 11 Arbeitstage 4 A (max)

156.85 €

1 11 Arbeitstage 5 A (max)

156.85 €

1 11 Arbeitstage 6.3 A (max)

156.85 €

1 11 Arbeitstage 8 A (max)

180.36 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10 A (max)

173.65 €

1 11 Arbeitstage 12.5 A (max)

180.36 €

1 11 Arbeitstage 16 A (max)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 3 Höhe(mm) 144 Breite(mm) 45
Tiefe(mm) 97 Schaltspannung (max.)(V AC) 690 V AC Baugröße S00
Schutzart IP20 Anschluss Schraubanschluss Montageart Hutschiene
Produkt-Art Leistungsschalter Min. Umgebungstemperatur(°C) -20 Max. Umgebungstemperatur(°C) +60

Technischer Support