Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Einstellbereich (Strom) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 55 | 54 - 65 A | Hutschiene | ||
344.33 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 62 - 73 A | Hutschiene | ||
245.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 28 - 36 A | Hutschiene | ||
370.57 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 70 - 80 A | Hutschiene | ||
278.76 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 32 - 40 A | Hutschiene | ||
294.05 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 42 - 52 A | Hutschiene | ||
294.05 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 49 - 59 A | Hutschiene | ||
191.29 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 14 - 20 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
213.16 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 14 - 20 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
251.40 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 55 | 14 - 20 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
273.28 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 55 | 14 - 20 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
240.48 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 18 - 25 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
278.76 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 55 | 18 - 25 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
300.61 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 55 | 18 - 25 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
262.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 55 | 22 - 32 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
256.88 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 22 - 32 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
300.61 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 55 | 22 - 32 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
315.92 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 55 | 22 - 32 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
366.21 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 55 | 54 - 65 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
388.07 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 55 | 54 - 65 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
273.28 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 28 - 36 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
315.92 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 55 | 28 - 36 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
333.41 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 55 | 28 - 36 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
392.44 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 70 - 80 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
191.29 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 9.5 - 14 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
218.63 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 9.5 - 14 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
251.40 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 55 | 9.5 - 14 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
273.28 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 55 | 9.5 - 14 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
191.29 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 12 - 17 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
213.16 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 12 - 17 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
251.40 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 55 | 12 - 17 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
304.99 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 32 - 40 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
322.48 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 55 | 32 - 40 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
348.72 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 55 | 32 - 40 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
322.48 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 35 - 45 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
355.27 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 55 | 35 - 45 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
392.44 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 55 | 35 - 45 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
344.33 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 42 - 52 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
366.21 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 55 | 42 - 52 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
388.07 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 55 | 42 - 52 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
344.33 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 49 - 59 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
370.57 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 55 | 49 - 59 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
392.44 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | 55 | 49 - 59 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
289.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 14 - 20 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
300.61 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 14 - 20 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
337.79 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 18 - 25 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
344.33 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 18 - 25 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
381.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 22 - 32 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
464.59 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 54 - 65 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
545.48 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 54 - 65 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
541.11 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 62 - 73 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
381.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 28 - 36 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
562.97 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 70 - 80 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
289.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 9.5 - 14 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
304.99 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 9.5 - 14 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
289.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 12 - 17 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
300.61 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 12 - 17 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
414.29 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 32 - 40 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
420.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 32 - 40 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | ||
453.65 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 55 | 35 - 45 A | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung |
Loading...
Höhe(mm) | 140 | Tiefe(mm) | 149 | Schaltspannung (max.)(V AC) | 690 V AC |
---|---|---|---|---|---|
Baugröße | S2 | Schutzart | IP20 | Anschluss | Schraubanschluss |
Produkt-Art | Leistungsschalter | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -20 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Einstellbereich (Strom)
Montageart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften