Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
158.49 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
185.83 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
196.75 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
262.35 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
294.05 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
213.16 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
311.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
158.49 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
158.49 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
256.88 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
262.35 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
262.35 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
240.48 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
278.76 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
300.61 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
388.07 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
431.79 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
322.48 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
447.09 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
240.48 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
240.48 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
344.33 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
377.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
381.51 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
388.07 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Höhe(mm) | 140 | Breite(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 149 | Schaltspannung (max.)(V AC) | 690 V AC | Baugröße | S2 |
Schutzart | IP20 | Anschluss | Schraubanschluss | Montageart | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung |
Produkt-Art | Leistungsschalter | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -20 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften