Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3RV24314BA10 |
3RV24314DA10 |
3RV24314EA10 |
3RV24314JA10 |
3RV24314SA10 |
3RV24314TA10 |
3RV24314UA10 |
3RV24314VA10 |
3RV24314WA10 |
3RV24314XA10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einstellbereich (Strom) | Laststrom (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174.89 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 20 A (max) | 20 | ||
196.75 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 18 - 25 A | 25 | ||
235.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 32 A (max) | 32 | ||
278.76 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 54 - 65 A | 62 | ||
163.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 14 A (max) | 14 | ||
174.89 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 17 A (max) | 17 | ||
267.81 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 40 A (max) | 40 | ||
273.28 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 45 A (max) | 45 | ||
278.76 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 42 - 52 A | 52 | ||
278.76 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 59 A (max) | 59 |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Höhe(mm) | 140 | Breite(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 149 | Schaltspannung (max.)(V AC) | 690 V AC | Baugröße | S2 |
Schutzart | IP20 | Anschluss | Schraubanschluss | Montageart | Hutschiene |
Produkt-Art | Leistungsschalter | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -20 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einstellbereich (Strom)
Laststrom(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften