Leistungsschalter Baugröße S3 für den Motorschutz

Leistungsschalter Baugröße S3 für den Motorschutz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RV20414FA10
3RV20414FA15
3RV20414HA10
3RV20414HA15
3RV20414JA10
3RV20414JA15
3RV20414KA10
3RV20414KA15
3RV20414MA10
3RV20414MA15
3RV20414RA10
3RV20414RA15
3RV20414YA10
3RV20414YA15
3RV20424FA10
3RV20424FB10
3RV20424HA10
3RV20424JA10
3RV20424JB10
3RV20424KA10
3RV20424KB10
3RV20424MA10
3RV20424MB10
3RV20424RA10
3RV20424RB10
3RV20424YA10
3RV20424YB10
3RV21424FA10
3RV21424HA10
3RV21424JA10
3RV21424KA10
3RV21424MA10
3RV21424RA10
3RV21424YA10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Einstellbereich (Strom)

315.92 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7028 - 40 A

315.92 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7028 - 40 A

300.61 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7036 - 50 A

315.92 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7036 - 50 A

300.61 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7045 - 63 A

315.92 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7045 - 63 A

333.41 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7057 - 75 A

344.33 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7057 - 75 A

381.51 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7080 - 100 A

403.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7080 - 100 A

355.27 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7065 - 84 A

370.57 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7065 - 84 A

355.27 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7075 - 93 A

370.57 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7075 - 93 A

447.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7028 - 40 A

490.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7028 - 40 A

447.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7036 - 50 A

447.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7045 - 63 A

490.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7045 - 63 A

486.44 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7057 - 75 A

519.24 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7057 - 75 A

530.17 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7080 - 100 A

556.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7080 - 100 A

508.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7065 - 84 A

534.55 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7065 - 84 A

508.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7075 - 93 A

534.55 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 7075 - 93 A

497.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9028 - 40 A

497.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9036 - 50 A

519.24 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9045 - 63 A

545.48 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9057 - 75 A

584.83 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9080 - 100 A

562.97 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9065 - 84 A

562.97 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9075 - 93 A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 3 Höhe(mm) 165 Tiefe(mm) 176
Schaltspannung (max.)(V AC) 690 V AC Baugröße S3 Schutzart IP20
Anschluss Schraubanschluss Montageart Schnappbefestigung, Schraubbefestigung Produkt-Art Leistungsschalter
Min. Umgebungstemperatur(°C) -20 Max. Umgebungstemperatur(°C) +60

Technischer Support