Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3RV23414FC10 |
3RV23414HC10 |
3RV23414JC10 |
3RV23414KC10 |
3RV23414MC10 |
3RV23414RC10 |
3RV23414YC10 |
3RV23424FC10 |
3RV23424HC10 |
3RV23424JC10 |
3RV23424KC10 |
3RV23424MC10 |
3RV23424RC10 |
3RV23424YC10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
289.68 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
289.68 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
289.68 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
315.92 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
377.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
337.79 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
337.79 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
431.79 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
431.79 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
431.79 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
475.52 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
519.24 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
486.44 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | ||
486.44 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage |
Loading...
Höhe(mm) | 165 | Breite(mm) | 70 | Tiefe(mm) | 176 |
---|---|---|---|---|---|
Schaltspannung (max.)(V AC) | 690 V AC | Schutzart | IP20 | Anschluss | Schraubanschluss |
Montageart | Schnappbefestigung, Schraubbefestigung | Produkt-Art | Leistungsschalter | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -20 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften