Teilenummer
|
---|
3RV27425BD10 |
3RV27425CD10 |
3RV27425DD10 |
3RV27425ED10 |
3RV27425FD10 |
3RV27425GD10 |
3RV27425HD10 |
3RV27425JD10 |
3RV27425LD10 |
3RV27425QD10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einstellbereich (Strom) | |
---|---|---|---|---|---|---|
409.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 15 A (max) | ||
403.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 20 A (max) | ||
420.87 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 25 A (max) | ||
453.65 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 30 A (max) | ||
458.03 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 35 A (max) | ||
541.11 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 40 A (max) | ||
530.17 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 45 A (max) | ||
530.17 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 50 A (max) | ||
534.55 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 60 A (max) | ||
578.28 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 70 A (max) |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Höhe(mm) | 170 | Breite(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 176 | Schaltspannung (max.)(V AC) | 690 V AC | Baugröße | S3 |
Schutzart | IP20 | Anschluss | Schraubanschluss | Montageart | Hutschiene |
Produkt-Art | Leistungsschalter | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -20 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einstellbereich (Strom)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften