Leitungsschutzschalter Allstrom 220V

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5SY51017
5SY51026
5SY51027
5SY51037
5SY51046
5SY51047
5SY51057
5SY51066
5SY51067
5SY51087
5SY51106
5SY51107
5SY51136
5SY51137
5SY51147
5SY51166
5SY51167
5SY51206
5SY51207
5SY51256
5SY51257
5SY51326
5SY51327
5SY51406
5SY51407
5SY51506
5SY51507
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Auslöse-Charakteristik

69.45 €

1 36 Arbeitstage 1C

48.77 €

1 Verfügbar 36 Arbeitstage 2B

74.07 €

1 Verfügbar 36 Arbeitstage 2C

69.45 €

1 37 Arbeitstage 3C

48.77 €

1 Verfügbar 36 Arbeitstage 4B

69.45 €

1 37 Arbeitstage 4C

69.45 €

1 36 Arbeitstage 0.5C

49.29 €

1 37 Arbeitstage 6B

69.45 €

1 17 Arbeitstage 6C

69.45 €

1 36 Arbeitstage 8C

42.56 €

1 36 Arbeitstage 10B

60.49 €

1 36 Arbeitstage 10C

42.56 €

1 37 Arbeitstage 13B

60.49 €

1 36 Arbeitstage 13C

69.45 €

1 37 Arbeitstage 0.3C

41.44 €

1 37 Arbeitstage 16B

64.97 €

1 37 Arbeitstage 16C

48.77 €

1 Verfügbar 36 Arbeitstage 20B

60.49 €

1 37 Arbeitstage 20C

47.05 €

1 36 Arbeitstage 25B

69.45 €

1 36 Arbeitstage 25C

50.41 €

1 36 Arbeitstage 32B

69.45 €

1 36 Arbeitstage 32C

58.25 €

1 36 Arbeitstage 40B

80.67 €

1 36 Arbeitstage 40C

69.45 €

1 37 Arbeitstage 50B

91.87 €

1 36 Arbeitstage 50C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 1 Höhe(mm) 90 Breite(mm) 18
Tiefe(mm) 76 Farbe Grau Passend für (Details) SENTRON
Nennspannung(V) 230, 400 Betriebsspannung(V) 440 Produkt-Art Leistungsschalter
Ausschaltvermögen(kA) 10

Technischer Support