Leitungsschutzschalter Allstrom 440 V

Leitungsschutzschalter Allstrom 440 V

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5SY52017
5SY52027
5SY52037
5SY52047
5SY52057
5SY52066
5SY52067
5SY52106
5SY52107
5SY52136
5SY52137
5SY52147
5SY52157
5SY52166
5SY52167
5SY52206
5SY52207
5SY52256
5SY52257
5SY52326
5SY52327
5SY52406
5SY52407
5SY52506
5SY52507
5SY52636
5SY52637
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Passend für (Details) Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Betriebsspannung
(V)
Auslöse-Charakteristik Ausschaltvermögen
(kA)

162.45 €

1 36 Arbeitstage GrauSENTRON8230, 400440C10

162.45 €

1 16 Arbeitstage -------

169.43 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage GrauSENTRON16230, 400440C10

162.45 €

1 16 Arbeitstage GrauSENTRON25230, 400440B10

162.45 €

1 37 Arbeitstage GrauSENTRON13230, 400440C10

128.84 €

1 16 Arbeitstage -------

162.45 €

1 3 Arbeitstage GrauSENTRON6230, 400440B10

128.84 €

1 36 Arbeitstage -------

153.03 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage GrauSENTRON25230, 400440C10

128.84 €

1 37 Arbeitstage GrauSENTRON50230, 400440C10

145.65 €

1 36 Arbeitstage -------

162.45 €

1 36 Arbeitstage GrauSENTRON3230, 400440C10

162.45 €

1 37 Arbeitstage GrauSENTRON0.3230, 400440C10

123.24 €

1 36 Arbeitstage GrauSENTRON10230, 400440B10

145.65 €

1 17 Arbeitstage -------

128.84 €

1 36 Arbeitstage GrauSENTRON40230, 400440B10

145.65 €

1 36 Arbeitstage GrauSENTRON2230, 400440C10

134.44 €

1 37 Arbeitstage GrauSENTRON63230, 400440B10

162.45 €

1 36 Arbeitstage GrauSENTRON16230, 400440B10

140.04 €

1 37 Arbeitstage GrauSENTRON40230, 400440C10

168.05 €

1 36 Arbeitstage GrauSENTRON10230, 400440C10

151.25 €

1 36 Arbeitstage GrauSENTRON13230, 400440B10

196.07 €

1 36 Arbeitstage GrauSENTRON50230, 400440B10

173.65 €

1 36 Arbeitstage GrauSENTRON6230, 400440C10

218.48 €

1 36 Arbeitstage -------

196.07 €

1 36 Arbeitstage GrauSENTRON0.5230, 400440C10

252.09 €

1 37 Arbeitstage GrauSENTRON20230, 400440C10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pole 2 Höhe(mm) 90 Breite(mm) 36
Tiefe(mm) 76 Produkt-Art Leistungsschalter

Technischer Support