Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Auslöse-Charakteristik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308.12 € | 1 | 37 Arbeitstage | 1 | C | |||
308.12 € | 1 | 38 Arbeitstage | 2 | C | |||
308.12 € | 1 | 38 Arbeitstage | 3 | C | |||
308.12 € | 1 | 37 Arbeitstage | 4 | C | |||
308.12 € | 1 | 37 Arbeitstage | 0.5 | B | |||
207.27 € | 1 | 37 Arbeitstage | 6 | - | |||
308.12 € | 1 | 37 Arbeitstage | 6 | C | |||
308.12 € | 1 | 37 Arbeitstage | 8 | B | |||
190.47 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | C | |||
274.49 € | 1 | 37 Arbeitstage | 10 | C | |||
190.47 € | 1 | 38 Arbeitstage | 13 | C | |||
274.49 € | 1 | 37 Arbeitstage | 13 | B | |||
308.12 € | 1 | 98 Arbeitstage | 1.6 | B | |||
184.87 € | 1 | 37 Arbeitstage | 16 | B | |||
274.49 € | 1 | 37 Arbeitstage | 16 | B | |||
207.27 € | 1 | 38 Arbeitstage | 20 | C | |||
274.49 € | 1 | 37 Arbeitstage | 20 | C | |||
212.88 € | 1 | 37 Arbeitstage | 25 | C | |||
308.12 € | 1 | 38 Arbeitstage | 25 | B | |||
308.12 € | 1 | 37 Arbeitstage | 32 | C | |||
263.29 € | 1 | 37 Arbeitstage | 40 | C | |||
413.44 € | 1 | 37 Arbeitstage | 50 | B | |||
352.95 € | 1 | 37 Arbeitstage | 63 | B | |||
480.67 € | 1 | 37 Arbeitstage | 63 | C |
Loading...
Anzahl der Pole | 4 | Höhe(mm) | 90 | Breite(mm) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 76 | Farbe | Grau | Passend für (Details) | SENTRON |
Nennspannung(V) | 230, 400 | Betriebsspannung(V) | 440 | Produkt-Art | Leistungsschalter |
Ausschaltvermögen(kA) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Auslöse-Charakteristik
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften