Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3RV24111HA100BA0 |
3RV24111JA100BA0 |
3RV24114AA100BA0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einstellbereich (Strom) | Laststrom (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 8 A (max) | 8 | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 7 - 10 A | 10 | ||
125.27 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 - 16 A | 16 |
Loading...
Anzahl der Pole | 3 | Befestigungsmethode | DIN-Schienenmontage | Höhe(mm) | 97 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 45 | Tiefe(mm) | 97 | Min. Temperatur(°C) | -50 |
Max. Temperatur(°C) | +60 | Schaltspannung (max.)(V AC) | 690 V DC/AC | Baugröße | S00 |
Schutzart | IP20 | Anschluss | Schraubanschluss |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einstellbereich (Strom)
Laststrom(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften