Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2106-1291 |
2106-1301 |
2106-1307 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Klemmenbreite (mm) | Länge (maximal) (mm) | Minimum Länge (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Querschnitt (flexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG (min.) | AWG maximal | Anzahl Reihen | Stifte pro Reihe | Farbe | Verbindung (Elemente) | Steckverbindermerkmale | Kompatibel mit der Wago-Serie | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Stifte | Produktart | Serie (Wago Serial Terminal Zubehör) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.96 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 74.80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Grau | - | - | 2102 | 2106-1291 | - | Terminal / Zwischenplatte | 210 | 2106-1291 | |
108.93 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 90.80 | 7.50 | 7.50 | 15 | 13 | 41 | 800 | 0.50 | 6 | 0.50 | 10 | 20 | 8 | 1 | 3 | Grau | Steckverbinder | + CAGE Klemme® | + Hebel | - | 2106-1301 | 3 | Kontinuität | - | 2106-1301 | |
235.01 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 21 Arbeitstage | 90.80 | 7.50 | 7.50 | 15 | 13 | 41 | - | 0.50 | 6 | 0.50 | 10 | 20 | 8 | 1 | 3 | Grün Gelb | Steckverbinder | + CAGE Klemme® | + Hebel | - | 2106-1307 | 3 | PG-Terminal | - | 2106-1307 |
Loading...
Größe (Höhe)(mm) | 32.90 | Industrieprodukte | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Klemmenbreite(mm)
Länge (maximal)(mm)
Minimum Länge(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Querschnitt (flexibel)(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²)
Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²)
AWG (min.)
AWG maximal
Anzahl Reihen
Stifte pro Reihe
Farbe
Verbindung (Elemente)
Steckverbindermerkmale
Kompatibel mit der Wago-Serie
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Stifte
Produktart
Serie (Wago Serial Terminal Zubehör)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften