Verteilerblock für DIN-Schiene, Hebel Typ 2116 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)【20-100 Stk. pro Packung】

Verteilerblock für DIN-Schiene, Hebel Typ 2116 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Hebel Typ 2116 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Hebel Typ 2116 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Hebel Typ 2116 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Hebel Typ 2116 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Hebel Typ 2116 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Hebel Typ 2116 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Hebel Typ 2116 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Hebel Typ 2116 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Hebel Typ 2116 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Hebel Typ 2116 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Hebel Typ 2116 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Hebel Typ 2116 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Hebel Typ 2116 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Hebel Typ 2116 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Hebel Typ 2116 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Hebel Typ 2116 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Mengenrabatt
Platzsparender Verteilerblock mit Federanschluss für die DIN-Schiene . Hebel ohne Werkzeuge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2116-1304
2116-1307
2116-1391
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Klemmenbreite
(mm)
Länge (maximal)
(mm)
Minimum Länge
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Maximaler Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
AWG (min.) AWG maximal Anzahl Reihen Stifte pro Reihe Farbe Verbindung (Elemente) Steckverbindermerkmale Kompatibel mit der Wago-Serie Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Produktart Modell (Herstellermodell)

147.05 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 36.9012122018908000.50160.502520413BlauSteckverbinder+ CAGE Klemme® | + Hebel-2116-13043Kontinuität2116-1304

245.95 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 21 Arbeitstage 36.9012122018908000.50160.502520413Grün GelbSteckverbinder+ CAGE Klemme® | + Hebel-2116-13073PG-Terminal2116-1307

136.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 36.501-------------Grau--21022116-1391-Terminal / Zwischenplatte2116-1391

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 113.50 Industrieprodukte Ja

Technischer Support