Verteilerblock für DIN-Schiene, Tastenbetätigung Typ 2200 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)【100 Stk. pro Packung】

Verteilerblock für DIN-Schiene, Tastenbetätigung Typ 2200 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Tastenbetätigung Typ 2200 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Tastenbetätigung Typ 2200 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Tastenbetätigung Typ 2200 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Tastenbetätigung Typ 2200 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Tastenbetätigung Typ 2200 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Tastenbetätigung Typ 2200 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Tastenbetätigung Typ 2200 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Tastenbetätigung Typ 2200 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Verteilerblock für DIN-Schiene, Tastenbetätigung Typ 2200 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden)
  • Mengenrabatt
Platzsparender Verteilerblock mit Federanschluss für die DIN-Schiene . Mit Bedientasten für eine bequeme Verbindung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2200-1404

Teilenummer
2200-1404
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

136.17 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Höhe)(mm) 32.90 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 67.90 Größe (Breite)(mm) 3.5
Klemmenbreite(mm) 3.50 Länge (maximal)(mm) 11 Minimum Länge(mm) 9
Nennstrom(A) 13.5 Nennspannung(V) 800 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.14
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 1 Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.14 Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 1.50
AWG (min.) 24 AWG maximal 16 Anzahl Reihen 1
Stifte pro Reihe 4 Farbe Blau Verbindung (Elemente) Steckverbinder
Steckverbindermerkmale + Latchkey | + CAGE Klemme® Industrieprodukte Ja Hersteller Teilenummer 2200-1404
Anzahl der Stifte 4 Produktart Kontinuität Modell (Herstellermodell) 2200-1404

Sie befinden sich auf der Seite für Verteilerblock für DIN-Schiene, Tastenbetätigung Typ 2200 Serie (Dichtkonus Draht Draht sofort angeschlossen werden), die Teilenummer ist 2200-1404.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2200-1404.

Technischer Support